PCIE-G5-16-01-S-EM-WT-FR - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
特徴
将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計
1.00 mmピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
ディファレンシァル ペア シグナル
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
定格電流:最大3.2A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
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
| PCIE-G5-16-01-S-EM-WT | 116 | トレー | 1 | 11 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり125個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |