PCIE-LP-01-01-S-DV-A-K-FR - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
PCIE-LPは、Samtecの低背型PCIe® 4.0準拠のエッジカードコネクタです。PCIE-LPは、バーティカルマウントアプリケーション向けに設計されており、4.0リンクPCI Express® 1つ、4つ、8つ、16つのリンクをサポートします。
特徴
PCIe® 4.0対応
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
省スペースの低背型
定格電流:最大2.1A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
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
| PCIE-LP-01-01-S-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| PCIE-LP-01-01-F-DV-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |