PCIE-LP-16-01-S-DV-A-K-WT - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
特徴
将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計
1.00 mmピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
ディファレンシァル ペア シグナル
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
定格電流:最大3.2A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
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
| PCIE-LP-16-01-S-DV-A-WT-K | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| PCIE-LP-16-01-L-DV-A-WT-K | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| PCIE-LP-16-01-F-DV-A-WT-K | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |