PCIE-LP-16-01-S-DV-K 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター

PCIE-LPは、Samtecの低背型PCIe® 4.0準拠のエッジカードコネクタです。PCIE-LPは、バーティカルマウントアプリケーション向けに設計されており、4.0リンクPCI Express® 1つ、4つ、8つ、16つのリンクをサポートします。

特徴

  • PCIe® 4.0対応

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

  • 省スペースの低背型

  • 定格電流:最大2.1A

  • 定格電圧:最大215VAC/304VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

PCIEシリーズ サムネイル画像
PCIE

1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター

シリーズ画像 PCIE-G4
PCIE-G4

1.00 mm PCI Express ® 4.0スリムエッジカードコネクター

シリーズ画像 PCIE-G5
PCIE-G5

1.00 mm PCI Express® 5.0 エッジカード コネクター

嵌合コネクター

PCIECシリーズ サムネイル画像
PCIEC

PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー