QRF8-018-05.0-S-D-A-GP 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット

特徴

  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • Samtec 28+ Gbpsソリューション

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $11.398 $10.534 $9.957 $9.598 $7.832 $7.243 $6.066 $4.888
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QRF8-DPシリーズ サムネイル画像
QRF8-DP

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QRF8-RAシリーズ サムネイル画像
QRF8-RA

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ライトアングル

嵌合コネクター

QRM8-RAシリーズ サムネイル画像
QRM8-RA

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ライトアングル

QRM8シリーズ サムネイル画像
QRM8

0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー

EQRDシリーズ サムネイル画像
EQRD

0.80 mm Q Rate®同軸ケーブル アッセンブリー
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
商標 Q RATE