QRF8-026-05.0-S-D-A-K-FR - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
Samtec 28+ Gbpsソリューション
4.60 mmのスリム幅
極数は最大156
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 325 | 650 | 1625 |
| 価格 | $9.901 | $8.310 | $6.731 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF8-026-05.0-S-D-A-K | 0 | トレー | 85 | 85 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-026-05.0-S-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-026-05.0-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 325 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり325個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |