QRF8-052-07.0-L-D-A-K-FR - .8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Receptacle Connector, 104 Pin, 7mm Body Height, 10µin Gold/Tin, Kapton Pad, Full Reel
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
Samtec 28+ Gbpsソリューション
4.60 mmのスリム幅
極数は最大156
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 275 | 550 | 825 | 1100 | 1375 | 1650 | 1925 |
| 価格 | $11.819 | $9.922 | $9.922 | $8.024 | $8.024 | $8.024 | $8.024 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF8-052-07.0-L-D-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-052-07.0-L-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-052-07.0-S-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |