QRM8-052-02.0-S-D-A-K-TR - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー

特徴

  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • Samtec 28+ Gbpsソリューション

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $20.151 $19.075 $18.359 $17.912 $14.643 $13.555 $11.376 $9.198
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QRM8-DPシリーズ サムネイル画像
QRM8-DP

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

QRM8-RAシリーズ サムネイル画像
QRM8-RA

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ライトアングル

嵌合コネクター

QRF8-RAシリーズ サムネイル画像
QRF8-RA

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ライトアングル

QRF8シリーズ サムネイル画像
QRF8

0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット

EQRDシリーズ サムネイル画像
EQRD

0.80 mm Q Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 Q RATE
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。