QRM8-052-07.0-L-D-A-K-TR - .8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Header Connector, 104 Pin, 7mm Body Height, 10µin Gold/Tin, Kapton Pad, Tape and Reel
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
Samtec 28+ Gbpsソリューション
4.60 mmのスリム幅
極数は最大156
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $17.415 | $16.486 | $15.867 | $15.480 | $12.658 | $11.717 | $9.836 | $7.955 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-052-07.0-L-D-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QRM8-052-07.0-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 225 | 225 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |