QSE-014-01-L-D-DP-A-RT1 0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSE-DPシリーズは、0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。QSE-DPは、複数のスタッキング高さオプションから選べ、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.589 | $10.038 | $9.604 | $9.031 | $8.003 | $6.932 | $6.201 | $5.692 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-014-01-L-D-DP-A-RT1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QSE-014-01-C-D-DP-A-RT1 | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-014-01-F-D-DP-A-RT1 | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-014-01-H-D-DP-A-RT1 | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり65個) |