QSE-020-01-C-D-A-L-K - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 40 Pin, 2 Row, 50µin Gold/Tin, 5-30mm Hts, A Pin, Latch, K Pad
QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 70 | 140 | 210 | 490 | 2450 |
| 価格 | $10.574 | $8.147 | $7.339 | $5.721 | $4.104 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-020-01-C-D-A-L-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QSE-020-01-C-D-A-L-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | パッケージング | いいえ |
| QSE-020-01-F-D-A-L-K | 0 | トレー | 70 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-020-01-L-D-A-L-K | 0 | トレー | 70 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり70個) |