QSE-020-01-F-D-TR - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 40 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5-30mm Hts, Tape & Reel
QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.564 | $5.158 | $4.857 | $4.514 | $3.806 | $3.224 | $2.704 | $2.236 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-020-01-F-D | 0 | トレー | 96 | 96 | パッケージング | いいえ |
| QSE-020-01-F-D-FR | 0 | テープ&リール | 550 | 550 | パッケージング | いいえ |
| QSE-020-01-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり550個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |