QSE-020-01-S-D-A-L 0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.314 | $11.380 | $10.758 | $10.370 | $7.985 | $7.190 | $5.600 | $4.010 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-020-01-S-D-A-L-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QSE-020-01-C-D-A-L | 0 | トレー | 1 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-020-01-F-D-A-L | 0 | トレー | 1 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-020-01-H-D-A-L | 0 | トレー | 1 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-020-01-L-D-A-L | 0 | トレー | 70 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |