QSE-028-01-H-D-DP-A-K 0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSE-DPシリーズは、0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。QSE-DPは、複数のスタッキング高さオプションから選べ、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 64 | 128 | 192 | 448 | 1600 |
| 価格 | $19.926 | $15.257 | $13.702 | $10.589 | $7.476 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-028-01-H-D-DP-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 525 | 525 | パッケージング | いいえ |
| QSE-028-01-H-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| QSE-028-01-C-D-DP-A-K | 0 | トレー | 64 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-028-01-L-D-DP-A-K | 0 | トレー | 64 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-028-01-F-D-DP-A-K | 0 | トレー | 64 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり64個) |