QSE-028-01-L-D-DP-A-GP-TR 0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

QSE-DPシリーズは、0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。QSE-DPは、複数のスタッキング高さオプションから選べ、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 低背型の5 mmスタック高さ

  • 最大56ディファレンシァル ペア

  • 最大8.5 GHz / 17 Gbps

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $13.896 $13.155 $12.661 $12.352 $9.457 $8.492 $6.562 $4.632
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QSE-EMシリーズ サムネイル画像
QSE-EM

0.80 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、エッジ実装

QSEシリーズ サムネイル画像
QSE

0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

嵌合コネクター

QTEディファレンシァルペアコネクター
QTE-DP

0.80 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

EQDPシリーズ サムネイル画像
EQDP

0.80 mm Q Pairs® Twinaxケーブル アッセンブリー

試験報告書
技術ライブラリ
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
商標 Qシリーズ