QSE-040-01-F-D-A-K-TR - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 80 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5-30mm Hts, A Pin, K Pad, Tape & Reel

QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 極数は最大200

  • 5 mm ~ 30 mmのスタック高さ

  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

嵌合製品を見る:
嵌合製品
在庫
明日発送:14098点
OEM価格
ブレーク 1 50 100 475 950 1425 2850 5225
価格 $5.470 $5.044 $4.732 $4.118 $3.869 $3.713 $3.338 $3.099
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
qte-040-09-f-d-a-k-tr
QTE-040-09-F-D-A-K-TR

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

カートに追加
qte-040-04-f-d-a-k-tr
QTE-040-04-F-D-A-K-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

カートに追加
qte-040-03-f-d-a-k-tr
QTE-040-03-F-D-A-K-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

カートに追加
qte-040-01-f-d-a-k-tr
QTE-040-01-F-D-A-K-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

カートに追加
qte-040-02-f-d-a-k-tr
QTE-040-02-F-D-A-K-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

カートに追加
試験報告書
技術ライブラリ
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
商標 Qシリーズ
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。