QSE-040-01-FTL-D-A-GP 0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.915 | $11.012 | $10.410 | $10.034 | $7.675 | $6.890 | $5.317 | $3.745 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-040-01-L-D-A-GP | 0 | トレー | 22 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-040-01-F-D-A-GP | 0 | トレー | 22 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-040-01-H-D-A-GP | 0 | トレー | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |