QSE-040-01-L-D-A-GP-K - 0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 22 | 44 | 66 | 88 | 242 | 484 | 2552 |
| 価格 | $11.743 | $11.302 | $11.026 | $8.448 | $7.589 | $5.869 | $4.150 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-040-01-L-D-A-GP-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QSE-040-01-L-D-A-GP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | パッケージング | いいえ |
| QSE-040-01-F-D-A-GP-K | 0 | トレー | 22 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり22個) |