QSE-040-01-L-D-LC 0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 64 | 128 | 448 | 960 | 2816 |
| 価格 | $9.776 | $7.507 | $6.750 | $5.237 | $3.725 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-040-01-L-D-LC-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QSE-040-01-L-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | パッケージング | いいえ |
| QSE-040-01-STL-D-LC | 0 | トレー | 1 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-040-01-C-D-LC | 0 | トレー | 1 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-040-01-F-D-LC | 0 | トレー | 64 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| QSE-040-01-H-D-LC | 0 | トレー | 1 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり64個) |