QSS-025-01-H-D-A - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 50 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, 5-30mm Hts, A Pin
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
25 Gbpsのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 96 | 192 | 288 | 480 | 2112 |
| 価格 | $15.347 | $11.740 | $10.537 | $8.132 | $5.729 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-025-01-L-D-A | 211 | トレー | 96 | 96 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり96個) |