QSS-025-01-H-D-A-K-TR - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 50 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, 5-30mm Hts, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
25 Gbpsのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.860 | $13.464 | $13.116 | $12.480 | $10.524 | $8.916 | $7.488 | $6.180 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-025-01-L-D-A-K-TR | 270 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり450個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |