QSS-048-01-L-D-DP-A-LS2 0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大64ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。