QTE-020-01-H-D-A-K-FR 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 450 | 900 | 1350 | 2250 |
| 価格 | $8.628 | $7.320 | $6.144 | $5.076 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-020-01-H-D-A-K | 0 | トレー | 96 | 96 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-01-H-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-01-F-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 450 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-01-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 450 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-01-STL-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 450 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |