QTE-020-02-STL-D-A-FR 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.905 | $10.079 | $9.528 | $9.183 | $7.025 | $6.306 | $4.866 | $3.428 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-020-02-STL-D-A | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-02-STL-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-02-L-D-A-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-02-C-D-A-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |