QTE-020-03-F-D-A-K - 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 48 | 96 | 144 | 288 | 528 | 1056 | 2544 | 5040 |
| 価格 | $5.387 | $5.065 | $4.898 | $4.545 | $4.347 | $4.087 | $3.588 | $3.307 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-020-03-F-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-03-F-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-03-C-D-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-03-L-D-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-03-H-D-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |