QTE-020-03-F-D-A-TR - 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.708 | $6.354 | $6.084 | $5.720 | $4.815 | $4.087 | $3.422 | $2.818 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-020-03-F-D-A | 0 | トレー | 48 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-03-F-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-03-H-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-03-C-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-03-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |