QTE-020-04-L-D-A - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 16mm Ht, A Pin
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| 明日発送:580点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 40 | 80 | 120 | 240 | 480 | 2480 |
| 価格 | $11.809 | $11.521 | $8.814 | $7.911 | $6.106 | $4.300 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-020-04-L-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-04-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | パッケージング | いいえ |
| QTE-020-04-C-D-A | 0 | トレー | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-04-F-D-A | 0 | トレー | 40 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-020-04-H-D-A | 0 | トレー | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり40個) |