QSE-020-01-L-D-A - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5-30mm Hts, A Pin
QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| 明日発送:154点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 96 | 192 | 288 | 576 | 1056 | 2592 | 5088 |
| 価格 | $4.834 | $4.547 | $4.346 | $4.134 | $3.890 | $3.424 | $3.159 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-020-01-H-D-A | 2548 | トレー | 96 | 96 | めっき加工 | はい |
| QSE-020-01-F-D-A | 41 | トレー | 96 | 96 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり96個) |