QTE-040-01-C-D-A-RT1 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $21.506 | $20.359 | $19.594 | $19.116 | $15.050 | $13.694 | $10.985 | $8.274 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-040-01-H-D-A-RT1 | 0 | トレー | 1 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-040-01-F-D-A-RT1 | 0 | トレー | 1 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-040-01-L-D-A-RT1 | 0 | トレー | 39 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |