QTE-040-01-F-D-A-RT1-K-TR - 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $14.812 | $14.022 | $13.495 | $13.166 | $10.536 | $9.660 | $7.906 | $6.152 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-040-01-F-D-A-RT1-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-040-01-L-D-A-RT1-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |

