QTE-040-04-F-D-A-K - 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 40 | 80 | 120 | 240 | 480 | 2000 |
| 価格 | $14.293 | $13.944 | $10.680 | $9.592 | $7.415 | $5.238 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-040-04-F-D-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-040-04-F-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | パッケージング | いいえ |
| QTE-040-04-H-D-A-K | 0 | トレー | 40 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-040-04-C-D-A-K | 0 | トレー | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-040-04-L-D-A-K | 0 | トレー | 40 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり40個) |