QTE-060-02-H-D-A-K 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 42 | 84 | 126 | 210 | 462 | 1428 |
| 価格 | $22.835 | $22.278 | $17.057 | $15.316 | $11.836 | $8.354 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-060-02-H-D-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-060-02-H-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | パッケージング | いいえ |
| QTE-060-02-F-D-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-060-02-L-D-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-060-02-C-D-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり42個) |