QTH - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

QTHシリーズは、0.50 mm(.0197")ピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションが用意されており、QTHのブレード&ビーム設計により25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。

特徴

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 5 mm ~ 30 mmのスタック高さ

  • 極数は最大300

0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QTH-DPシリーズ サムネイル画像
QTH-DP

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

QTH-RAシリーズ サムネイル画像
QTH-RA

0.50 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル

シリーズ画像 QTH-DP-RA
QTH-DP-RA

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア、ライトアングル

嵌合コネクター

HQCDシリーズ サムネイル画像
HQCD

0.50 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー

QSHシリーズ サムネイル画像
QSH

0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

試験報告書
完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
QTH-030-07-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 25.00 60 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-030-05-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 60 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-030-03-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 11.00 60 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-060-07-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 25.00 120 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-060-05-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 120 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-060-03-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 11.00 120 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-090-07-C-D-A QSH-090-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 25.00 180 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-120-01-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 5.00 240 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-120-07-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 25.00 240 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-120-05-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 240 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-120-04-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 240 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-120-04-L-D-A QSH-120-01-L-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 240 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-120-03-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 11.00 240 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-120-02-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 8.00 240 バーティカル回路スタッキング 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-RA QSH-020-01-L-D-DP-RA 0.50 mm (.0197") 40 表面実装 コプラナー 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-A QSH-020-01-L-D-DP-A 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面実装 並列 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR QSH-020-01-L-D-DP-A-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面実装 並列 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-F-D-DP-A QSH-020-01-F-D-DP-A 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面実装 並列 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR QSH-020-01-F-D-DP-A-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面実装 並列 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-C-D-DP-A QSH-020-01-C-D-DP-A 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面実装 並列 14 Gbps NRZ