QTS-025-01-H-D-A - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 50 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, 5mm Ht, A Pin
特徴
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.920 | $13.512 | $13.164 | $12.528 | $10.548 | $8.928 | $7.476 | $6.144 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-025-01-L-D-A | 28 | トレー | 96 | 96 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり96個) |