QTS-025-01-L-D-A-GP-K-TR - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin, Guide Post, K Pad, Tape & Reel
特徴
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.317 | $8.830 | $8.448 | $7.950 | $6.710 | $5.682 | $4.781 | $3.954 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-025-01-L-D-A-GP-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTS-025-01-L-D-A-GP-K-FR | 0 | テープ&リール | 375 | 375 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり375個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |