QTS-025-02-C-D-A-K-FR - 0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
特徴
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 350 | 700 | 1050 |
| 価格 | $7.570 | $6.350 | $5.240 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-025-02-C-D-A-K | 0 | トレー | 65 | 65 | パッケージング | いいえ |
| QTS-025-02-C-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| QTS-025-02-F-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| QTS-025-02-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |