QTS-025-02-L-D-A-K - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin, K Pad
特徴
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
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
| ブレーク | 48 | 96 | 144 | 288 | 528 | 1056 | 2544 | 5040 |
| 価格 | $5.544 | $5.205 | $5.046 | $4.675 | $4.473 | $4.198 | $3.689 | $3.403 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-025-02-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | パッケージング | いいえ |
| QTS-025-02-L-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| QTS-025-02-C-D-A-K | 0 | トレー | 65 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| QTS-025-02-F-D-A-K | 0 | トレー | 65 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |