RCEF Acclimate™ IP68防水/防塵イーサネット ケーブルプラグ、フィールド ターミネーション キット

特徴

  • -01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け

  • -02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け

  • 長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり

  • イーサネット フィールド ターミネーション キット

Acclimate™ IP68防水/防塵イーサネット ケーブルプラグ、フィールド ターミネーション キット
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RPBEシリーズ サムネイル画像
RPBE

AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル レセプタクル

RPCEシリーズ サムネイル画像
RPCE

AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。