RCEF-G-02 Acclimate™ IP68防水/防塵イーサネット ケーブルプラグ、フィールド ターミネーション キット
特徴
-01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け
-02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け
長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり
イーサネット フィールド ターミネーション キット
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。