RF174-03SP2-SING-0100 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

特徴

  • 曲げ半径:最小25.4mm

  • 静電容量:101pF/メートル

  • 動作温度:-20ºC〜+80ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:RF174グラフ参照

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

MMCX-EMシリーズ サムネイル画像
MMCX-EM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装

MMCX-MTシリーズ サムネイル画像
MMCX-MT

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術

MMCX-SMシリーズ サムネイル画像
MMCX-SM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装

MMCX-THシリーズ サムネイル画像
MMCX-TH

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール

SMB5-THシリーズ サムネイル画像
SMB5-TH

50 Ω SMBジャック、スルーホール

TNC-THシリーズ サムネイル画像
TNC-TH

50 Ω TNCジャック、スルーホール

MMCXV-THシリーズ サムネイル画像
MMCXV-TH

50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール

MMCXV-EMシリーズ サムネイル画像
MMCXV-EM

50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装

SMA--THシリーズ サムネイル画像
SMA

50 Ω SMAジャックボードコネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖障害(アンチモン、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS PTFEを含みます
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。