RF174-04SP2-SING-4889 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
特徴
24 AWG、RG 174ケーブル
RF174エンド2オプション:SMA、MCX、MMCX、TNC、Nタイプ、BNC、SMB。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
シングルエンドまたはダブルエンド
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF174グラフ参照
曲げ半径:最小25.4mm
静電容量:101pF/メートル
動作温度:-20ºC〜+80ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF174グラフ参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。