RFB8T-H4SP2-H4SP2-0650 75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
特徴
23 AWG、Belden製1855Aケーブル
RFB8Tエンド2オプション:DIN 1.0/2.3および高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小38.1mm
静電容量:55.7pF/メートル
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
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
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-1016 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-2000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-3000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-3353 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RFB8T-H4SP2-H4SP2-9999 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |