RFC8T-H4SP2-78SP4-4200 12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4855Rケーブル
特徴
23 AWG、Mini RG 59、Belden 4855Rケーブル
RFC8Tエンド2オプション:DIN 1.0/2.3および高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小41mm
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:DC〜12GHz
伝播速度:82%
静電容量:53.5pF/メートル
遅延時間:4.07ns/メートル
挿入損失:RFC8Tグラフ参照
リターンロスDC〜1.485GHz=-20dB、1.485GHz〜9GHz=-15dB、9GHz〜12GHz=-5dB(汎用)
パワーハンドリング:RFC8T グラフ参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。