RFC8T-H4SP3-H4SP2-1901 12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4855Rケーブル
特徴
23 AWG、Mini RG 59、Belden 4855Rケーブル
RFC8Tエンド2オプション:DIN 1.0/2.3および高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小41mm
動作温度:-30ºC〜+75ºC
周波数帯:DC〜12GHz
伝播速度:82%
静電容量:53.5pF/メートル
遅延時間:4.07ns/メートル
挿入損失:RFC8Tグラフ参照
リターンロスDC〜1.485GHz=-20dB、1.485GHz〜9GHz=-15dB、9GHz〜12GHz=-5dB(汎用)
パワーハンドリング:RFC8T グラフ参照
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
| RFC8T-H4SP3-H4SP2-2000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |