SEAF8-30-05.0-S-08-3-FR - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
.050" pitch SEARAY™に比べて50%の省基板スペース
堅牢なEdge Rate®コンタクト
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
定格電流:最大1.3A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
スタック高さは7 mmおよび10 mm
Analog Over Array™対応
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 425 | 850 | 1275 |
| 価格 | $28.818 | $27.272 | $26.253 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF8-30-05.0-S-08-3 | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| SEAF8-30-05.0-L-08-3-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |