SEAM-20-09.0-STL-10-2-A-K-TR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

SEAM-20-09.0-STL-10-2-A-K-TR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル rohsロゴ set ロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • IPC-A-610F 電⼦組⽴品の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠

  • Analog Over Array™対応

  • IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠

  • 最大500 I/O

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 低い挿抜力

  • ソルダーチャージ端子

  • Stack heights from 7 mm to 18.5 mm

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.