SEAM8-10-S02.0-L-06-3 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
.050" pitch SEARAY™に比べて50%の省基板スペース
堅牢なEdge Rate®コンタクト
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
定格電流:最大1.3A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
スタック高さは7 mmおよび10 mm
Analog Over Array™対応
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1900 |
| 価格 | $13.514 | $12.490 | $11.807 | $11.380 | $9.287 | $8.588 | $7.193 | $5.796 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAM8-10-S02.0-L-06-3-FR | 0 | テープ&リール | 475 | 475 | パッケージング | いいえ |
| SEAM8-10-S02.0-S-06-3 | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり475個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |