SEAM8-50-S02.0-S-08-3-FR - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
.050" pitch SEARAY™に比べて50%の省基板スペース
堅牢なEdge Rate®コンタクト
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
定格電流:最大1.3A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
スタック高さは7 mmおよび10 mm
Analog Over Array™対応
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 350 | 700 | 1050 |
| 価格 | $30.300 | $25.375 | $20.449 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAM8-50-S02.0-S-08-3 | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| SEAM8-50-S02.0-L-08-3-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |