SEAMI-40-11.0-S-08-2-A-K-TR - .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールドアレー ターミナル、85 Ω
特徴
85Ωに調整済み
高密度オープンピンフィールド アレー
最大14 Gbpsのパフォーマンス
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 525 |
| 価格 | $56.161 | $53.166 | $51.168 | $49.920 | $39.767 | $36.382 | $29.615 | $22.846 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMI-40-11.0-L-08-2-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 75 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり75個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |
