SEAMP-20-02.0-S-08-TR - .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル、プレスフィット
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
プレスフィットテール
堅牢なEdge Rate®コンタクト
定格電流:最大1.9A
定格電圧:最大255VAC/361VDC
7 mm、8 mm、8.5 mm、9.5 mmのスタック
低い挿抜力
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $21.042 | $19.921 | $19.172 | $18.705 | $14.729 | $13.405 | $10.755 | $8.104 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMP-20-02.0-S-08 | 0 | トレー | 1 | 80 | パッケージング | いいえ |
| SEAMP-20-02.0-S-08-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |